Kunststoffskilt - EMLP (17,5X15)R CUS - 0802690

Kunststoffskilt, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 15 mm, Antall enkeltskilt: 3000

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • De selvklebende merkene EMLP ... er ideelle for merking av elektriske komponenter, utstyr og knapper
  • Merkene står ikke på noen måte tilbake for de graverte skiltene. Høykvalitetsoptikk.
  • Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra PHOENIX CONTACT
  • Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger. Merkingen kan også brukes ved røffe industrielle forhold.
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLP ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0802690
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG -
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 274 (C_5_2013)
GTIN 4046356791359
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk