Kunststoffskilt - EMLP (17,5X15)R SR - 0802685

Kunststoffskilt, Rull, sølvfarget, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Utstyrsmerking, klebes fast
  • Selvklebende merker som ikke på noen måte står tilbake for de graverte skiltene
  • Meget motstandsdyktige mot kjemiske og mekaniske påvirkninger
  • Brukes hovedsakelig til å merke elektriske komponenter, utstyr og knapper
  • Rask og rimelig merking med skriverne THERMOMARK ...

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0802685
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 333 (C_3_2017)
GTIN 4046356791465
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 625,000 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk