Innstikksremser - ESL (60X15) - 0801851

Bildet viser variant ESL 29 x 8

Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, monteringstype: skyve inn, tekstfeltstørrelse: 60 x 15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Innstikksskilt til kunststoffkabelmerker
  • Materialfilen kan lastes ned via programvare CLIP PROJECT under nedlastinger - "Software update - Marking".

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801851
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 243 (C-3-2017)
GTIN 4046356768320
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,000 g
Tolltariffnummer 39206219
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk