Påskriftsfolie for zackremse - TML (EX10)R - 0801839

Påskriftsfolie for zackremse, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 30000 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 1

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Med merkeserien TML kan merkeremsebånd og flate merkeremsebånd merkes med TML-merkefolie i ettertid
  • Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra PHOENIX CONTACT
  • Nøyaktig tilskjæring til nødvendig lengdemål er mulig med termoskrivernes kutteenheter. Driftsmidlene kan dermed merkes både raskt og feilfritt.
  • Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger. Merkingen kan også brukes ved røffe industrielle forhold.
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TML ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Merkerne i rullformat merkes raskt og rimelig med skriverne THERMOMARK

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801839
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Katalogside Side 147 (C_3_2019)
GTIN 4046356750516
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 474,200 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk