Påskriftsfolie for zackremse - TML (EX2,8)R - 0801836

Påskriftsfolie for zackremse, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 30000 x 2,8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Selvklebende merkestrimler for rekkeklemmer uten skiltspor, endeløs
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle TML-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Merkerne i rullformat merkes raskt og rimelig med skriverne THERMOMARK

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801836
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 155 (C_3_2017)
GTIN 4046356750561
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 442,900 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk