Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM - 0801759

El.nr.: 1268095

Monteringsskinne med hull, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Stål, uten belegg, lengde: 2000 mm, farge: hvit-aluminium

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801759
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
GTIN 4017918155438
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 600,000 g
Tolltariffnummer 72166190
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk