Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Monteringsskinne uperforert, Standardprofil, bredde: 35 mm, høyde: 7,5 mm, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, lengde: 2000 mm, farge: sølvfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801704
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BBE7 -
Minimum bestillingsmengde 2 STK
Katalogside Side 526 (C_3_2019)
GTIN 4017918006662
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 575,000 g
Tolltariffnummer 76042990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding