Kabelhylse - CES-LTPG-GY-28 - 0801701

Store, slissede kabelhylser, passer til ledninger med diameter 27...28 mm, material SEBS

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Slissede kabelhylser
Slissede hylser for installering av prefabrikkerte kabler og ledninger med diameter 27 ... 28 mm, kan brukes i CES-tetningsrammene.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801701
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 688 (C-2-2017)
GTIN 4046356675048
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,150 g
Tolltariffnummer 85472000
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk