Kabelhylse - CES-LTPG-GY-26 - 0801699

Store, slissede kabelhylser, passer til ledninger med diameter 25...26 mm, material SEBS

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Slissede kabelhylser
Slissede hylser for montering av prefabrikkerte kabler og ledninger med diameter 25 mm ... 26 mm, kan brukes i CES-tetningsrammene. Når de er montert, fungerer hylsene samtidig som strekkavlastning i henhold til DIN EN 50262

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801699
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 688 (C_2_2017)
GTIN 4046356675024
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 24,770 g
Tolltariffnummer 85472000
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk