Kabelhylse - CES-LTPG-GY-23 - 0801696

Store, slissede kabelhylser, passer til ledninger med diameter 22...23 mm, material SEBS

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Slissede kabelhylser
Slissede hylser for montering av prefabrikkerte kabler og ledninger med diameter 22 mm ...223 mm, kan brukes i CES-tetningsrammene.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801696
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 688 (C_2_2017)
GTIN 4046356674997
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 27,010 g
Tolltariffnummer 85472000
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk