Kabelhylse - CES-STPG-GY-13 - 0801685

Kabelhylse, antall ledninger: 1, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 1x 12 mm ... 13 mm , farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Slissede kabelhylser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801685
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 688 (C_2_2017)
GTIN 4046356674898
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,000 g
Tolltariffnummer 85472000
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk