Kabelhylse - CES-LRG-BK-27 - 0801644

Store, slissede kabelhylser, passer til ledninger med diameter 26...27 mm, material NBR

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Slissede kabelhylser
Slissede hylser for montering av prefabrikkerte kabler og ledninger med diameter 26 ... 27 mm, kan brukes i CES-tetningsrammene.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801644
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 678 (C_2_2019)
GTIN 4046356674379
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 25,680 g
Tolltariffnummer 40169997
Opprinnelsesland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding