Kabelhylse - CES-LRG-BK-22 - 0801637

Store, slissede kabelhylser, passer til ledninger med diameter 21...22 mm, material NBR

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Slissede kabelhylser
Slissede hylser for montering av prefabrikkerte kabler og ledninger med diameter 21 mm ...22 mm, kan brukes i CES-tetningsrammene.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801637
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 686 (C_2_2017)
GTIN 4046356674324
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 30,350 g
Tolltariffnummer 40169300
Opprinnelsesland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk