Kabelhylse - CES-SRG-BK-3 - 0801633

Kabelhylse, antall ledninger: 1, lengde: 29,5 mm, bredde: 19,5 mm, høyde: 17 mm, ytterdiameter ledning: 1x  2 mm ... 3 mm , farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Slissede kabelhylser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801633
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBF -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 686 (C_2_2017)
GTIN 4046356748537
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,270 g
Tolltariffnummer 40169300
Opprinnelsesland TW (Taiwan)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk