Ledermerke - UCT-WMT (23X4) BU CUS - 0801553

Ledermerke, kan bestilles: mattevis, blå, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 1,5 - 35 mm, tekstfeltstørrelse: 23 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801553
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 184 (C_5_2013)
GTIN 4046356682954
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,900 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk