Ledermerke - UCT-WMT (12X4) RD CUS - 0801524

Ledermerke, kan bestilles: mattevis, rød, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skyve inn, kabeldiameterområde: 0,6-10 mm, tekstfeltstørrelse: 12 x 4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801524
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 183 (C_5_2013)
GTIN 4046356682701
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,900 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk