Små låsbare skilt - UCT-EM (20X8) - 0801477

Små låsbare skilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Monteringstype: festes i skiltholder, Tekstfeltstørrelse: 20 mm x 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801477
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 317 (C-3-2017)
GTIN 4046356673273
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,160 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk