Krympeslange - WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL - 0801016

Krympeslange, rull, hvit, uten merking, krympeforhold 2:1, merkes med THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforert, monteringsmetode: skyves på

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Krympeslangene WMS ... merker ledere og kabler permanent og tapssikkert
  • For optimal bruk av materialet er slangene prefabrikkert
  • Slangene forblir fleksible også etter krympingen
  • Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom slangen og festes når slangen krympes
  • Krympeslangene gir i tillegg elektrisk isolasjon og mekanisk beskyttelse av lederne
  • Opptil fire merker pr. slange er adskilt fra hverandre med perforering

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0801016
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BG22 -
Katalogside Side 228 (C_3_2017)
GTIN 4055626044354
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 885,600 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland DK (Denmark)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk