Krympeslange - WMS 25,4 (60X40)R YE CUS - 0800762

Krympeslange, Rull, gul: brukerdefinert, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 8,5 - 25,4 mm, tekstfeltstørrelse: 60 x 40 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800762
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628945
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,060 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk