Krympeslange - WMS 3,2 (60X5)R YE CUS - 0800756

Krympeslange, Rull, gul, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1-3,2 mm, tekstfeltstørrelse: 60 x 5 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800756
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628884
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,600 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk