Krympeslange - WMS 6,4 (EX10)R YE CUS - 0800716

Krympeslange, Rull, gul, perforert, Monteringstype: skyve på, Kabeldiameter: 2,1-6,4 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkeltskilt kan bestilles med maksimal lengde 30 mm
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800716
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628532
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,190 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk