Krympeslange - WMS 4,8 (EX9)R YE CUS - 0800715

Krympeslange, Rull, gul, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 1,6-4,8 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkeltskilt kan bestilles med maksimal lengde 30 mm
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800715
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 207 (C_5_2013)
GTIN 4046356628525
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,500 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk