Etikett, meget fleksibel - EMLF (108XE)R SR - 0800551

Etikett, meget fleksibel, Rull, sølv, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 108 x 48000 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLF ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Gjenspeiler den høye kvaliteten også rent optisk
  • Tåler utendørs bruk i opptil åtte år ved temperaturområde -50 °C til 90 °C
  • Meget fleksibel, myk PVC-etikett som lett tilpasses ujevne flater

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800551
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 336 (C_3_2017)
GTIN 4046356606714
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 114,200 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk