Kabelmerkeetikett - US-WML 14 (25X19) - 0800473

Kabelmerkeetikett, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 14 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 19 mm, Antall enkeltskilt: 8

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kabelmerkeretikettene tar liten plass, slik at kabelen f.eks. kan trekkes gjennom en kabelkanal på et senere tidspunkt
  • Skriftbilde i høy kvalitet, bruk av termoskriver
  • Rask og enkel håndtering
  • Tåler løsemidler
  • Beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen og beskytter den permanent mot tilsmussing og slitasje
  • Kabelmerkeretikettene US-WML... består av et merkefelt og en transparent beskyttelsesfolie

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800473
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 215 (C_3_2019)
GTIN 4046356607056
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,150 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk