Kabelmerkeetikett - US-WML 6 (13X13) - 0800472

Kabelmerkeetikett, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: klebe, Kabeldiameter: ≤6 mm, Tekstfeltstørrelse: 13 x 13 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Skriftbilde i høy kvalitet, bruk av termoskriver
  • Kabelmerkeretikettene tar liten plass, slik at kabelen f.eks. kan trekkes gjennom en kabelkanal på et senere tidspunkt
  • Rask og enkel håndtering
  • Tåler løsemidler
  • Beskyttelsesfolien vikles rundt merkingen og beskytter den permanent mot tilsmussing og slitasje
  • Kabelmerkeretikettene US-WML... består av et merkefelt og en transparent beskyttelsesfolie

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800472
Forpakningsenhet 10 STK
Katalogside Side 223 (C-3-2017)
GTIN 4046356607049
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,180 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk