Innstikksskilt - EMT (103X17)R YE - 0800436

Innstikksskilt, for merking av Siemens-styringer S7-300, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 103 x 17 mm, Antall enkeltskilt: 500

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • EMT ... innstikksskilt for merking av forskjellige merkehylser
  • Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene EMT ... sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
  • Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra PHOENIX CONTACT
  • Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger. Merkingen kan også brukes ved røffe industrielle forhold.
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800436
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Katalogside Side 343 (C_3_2019)
GTIN 4046356584005
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 99,990 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk