Krympeslange - WMS 6,4 (EX10)RL BK - 0800430

Bildet viser WMS 12,7 (Ex20)R BK-varianten

Krympeslange, Rull, svart, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uten trykk, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 2,1-6,4 mm, tekstfeltstørrelse: 10 x 100000 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Finnes som rullmateriell og kan merkes på begge sider med skriveren THERMOMARK W2
  • Krympeslangene perforeres automatisk i trykkeprosessen eller kappes til ønsket lengde
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Enkelte merker kan tilpasses alle lengder opptil 1 m

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800430
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 235 (C-3-2017)
GTIN 4046356626286
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 731,000 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk