Krympeslange - WMS 9,5 (EX16)R BK - 0800421

Krympeslange, Rull, svart, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uten trykk, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 3,2-9,5 mm, tekstfeltstørrelse: 16 x 20000 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Finnes som rullmateriell og kan merkes på begge sider med skriveren THERMOMARK W2
  • Krympeslangene perforeres automatisk i trykkeprosessen eller kappes til ønsket lengde
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Enkelte merker kan tilpasses alle lengder opptil 1 m

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800421
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BG22 -
Katalogside Side 235 (C_3_2017)
GTIN 4046356626194
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 300,000 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk