Krympeslange - WMS 2,4 (60X4)R YE - 0800398

El.nr.: 1899031

Krympeslange, Rull, gul, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: uten trykk, perforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,8-2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 60 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For optimal bruk av materialet er slangene prefabrikkert
  • Lederen som skal merkes, trekkes helt enkelt gjennom slangen og festes når slangen krympes
  • Slangene forblir fleksible også etter krympingen
  • Krympeslangene WMS ... merker ledere og kabler permanent og tapssikkert
  • Krympeslangene gir i tillegg elektrisk isolasjon og mekanisk beskyttelse av lederne
  • Opptil fire merker pr. slange er adskilt fra hverandre med perforering
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800398
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BG22 -
Katalogside Side 232 (C_3_2017)
GTIN 4046356626651
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 282,200 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk