Sikkerhetsetikett med spesiallim - EMLS (85X32)R SR - 0800356

Sikkerhetsetikett med spesiallim, Rull, sølv, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 85 x 32 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikkerhetsfunksjonen garanteres opptil 80 °C
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLS ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Materialene EMLS ... er oppført i UL
  • Manipuleringssikker etikett, kan for eksempel brukes som merkeskilt eller forseglingsetikett
  • Når de tas av, løsner en del av metallsjiktet og etterlater et trekantmønster på etiketten og underlaget

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800356
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 342 (C_3_2017)
GTIN 4046356580427
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 254,600 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk