Krympeslange - WMS 2,4 (EX4)R - 0800289

El.nr.: 1855810

Krympeslange, Rull, hvit, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uten trykk, uperforert, monteringstype: skyve på, kabeldiameterområde: 0,8 - 2,4 mm, tekstfeltstørrelse: 4 x 30000 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Finnes som rullmateriell og kan merkes på begge sider med skriveren THERMOMARK W2
  • Krympeslangene perforeres automatisk i trykkeprosessen eller kappes til ønsket lengde
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • Enkelte merker kan tilpasses alle lengder opptil 1 m

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800289
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BG22 -
Katalogside Side 234 (C_3_2017)
GTIN 4046356625784
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 189,700 g
Tolltariffnummer 39173200
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk