Stoffetikett - EMLC (17,5X8)R YE - 0800237

Stoffetikett, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 17,5 x 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Halogenfritt material
  • Tekstilfolie med minimale tilbakestillingskrefter
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLC ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Tåler utendørs bruk i ett til to år ved temperaturområde -50 °C til 150 °C
  • Gjør det mulig å klebe etiketten over kanter og avrundinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800237
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 337 (C_3_2017)
GTIN 4046356570770
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 218,200 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk