Merkeark - SK U WH:UNGESTANZT - 0800129

Merkeark, DIN A4, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 296 x 210 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Arkene SKU... uten stansing brukes til å utforme etiketter individuelt
  • Disse etikettene er spesielt designet for laserskriveren
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle BMKL...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Merkes med alle vanlige laserskrivere

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800129
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 346 (C_3_2017)
GTIN 4017918005733
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,580 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk