Innstikksskilt - EMT (50X26)R YE - 0800054

Innstikksskilt, for merking av Siemens-styringer ET 200S, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 50 x 26 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Innstikksmerke til Siemens-kontollere ET 200S
  • Ved bruk av fargebånd i høy kvalitet tåler merkingen løsemidler og kan også brukes ved røffe industrielle forhold
  • Nøyaktig skriftbilde
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • For å merke styringer og moduler fra andre produsenter finnes det passende EMT ... innstikksstrimler i forskjellige størrelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0800054
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 345 (C_3_2017)
GTIN 4046356545587
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 327,400 g
Tolltariffnummer 39269092
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk