Bolttilkoblingsklemme - OTTA 6 - 0790433

Bolttilkoblingsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 2, bredde: 11 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0790433
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BBE -
Katalogside Side 534 (C_1_2017)
GTIN 4017918005542
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,329 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland IN (India)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk