Gjennomgangsklemme - OTTA 6-P/P - 0790404

Bildet viser variant OTTA 6

Universalklemme med bolttilkobling, med prøvebøssingskruer, tverrsnitt: 0,1 mm² ... 6 mm², bredde: 11 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0790404
Forpakningsenhet 50 STK
Katalogside Side 534 (C-1-2017)
GTIN 4017918005511
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,930 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland IN (India)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk