Gjennomgangsklemme - UK 2,5 N BN - 0719252

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: brun, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Universalfot som kan brukes på monteringsskinner NS 35... og NS 32...
  • Serien med universalskrurekkeklemmer UK har typiske egenskaper som er avgjørende for en praksisorientert bruk
  • Potensialfordeling etter ønske via faste lasker i midten av klemmen eller innleggslasker i klemrommet
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0719252
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode BE1211 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918951757
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,644 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk