Gjennomgangsklemme - UK 6 N BK - 0719236

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tverrsnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredde: 8,2 mm, farge: svart, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0719236
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode BE1211 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918955045
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,074 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk