Gjennomføringsklemme - HDFKV 16 BK - 0717694

Bildet viser grå variant

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 101 A, tverrsnitt: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 90 °, bredde: 12,1 mm, farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0717694
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABEDA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918981907
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,440 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk