Gjennomføringsklemme - HDFK 95-F-VP GNYE - 0717665

Bildet viser variant HDFK 95-F-VP

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kabelskotilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 232 A, tverrsnitt: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 25 mm, farge: gulgrønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0717665
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode AABJDA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918976798
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 176,300 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk