Gjennomføringsklemme - HDFK 50-VP-IB - 0717186

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kabelskotilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 150 A, tverrsnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, bredde: 18,8 mm, farge: grå
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
  • Verktøyløst snepprinsipp gir enkel montering på utstyrsveggen
  • Automatisk utjevning av veggtykkelse åpner for universell bruk
  • Pålitelig tetthet selv ved lavviskøse støpemasser
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0717186
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4017918588427
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 92,500 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk