Gjennomføringsklemme - HDFKV 95/Z - 0714105

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 232 A, tverrsnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 90 °, bredde: 25 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel dannelse av blokker ved hjelp av varianter med festetapper
  • Enkel montering, da de to modulhalvdelene bare sneppes sammen
  • Automatisk utjevning av veggtykkelse takket være festeprinsippet som er integrert i isolasjonshuset
  • Avstandsplater øker luft -og krypavstandene
  • Universell skrutilkobling med skruesikring
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0714105
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 621 (C_1_2013)
GTIN 4046356180276
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 265,380 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk