Sterkstrømforbinder - HV-M 8-HR - 0713041

Bildet viser lignende artikkel

Sterkstrømforbinder, nominell spenning: 1250 V, nominell strøm: 232 A, tilkoblingstype: Bolttilkobling, antall tilkoblinger: 1, poltall: 1, bredde: 24,5 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0713041
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode BE4211 -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
Katalogside Side 257 (CL_2007)
GTIN 4017918980832
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 44,510 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk