Sterkstrømforbinder - HV-M10 - 0711797

Sterkstrømforbinder, nominell spenning: 1250 V, nominell strøm: 309 A, tilkoblingstype: Bolttilkobling, antall tilkoblinger: 1, bredde: 32,6 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0711797
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode 31BBE -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
Katalogside Side 257 (CL_2007)
GTIN 4017918965976
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 60,964 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland NL (Netherlands)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk