Sterkstrømforbinder - HV-M 8 - 0711784

Sterkstrømforbinder, nominell spenning: 1250 V, nominell strøm: 232 A, antall tilkoblinger: 1, bredde: 24,5 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0711784
Forpakningsenhet 25 STK
Salgskode BE4211 -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
Katalogside Side 257 (CL_2007)
GTIN 4017918965969
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 44,876 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland NL (Netherlands)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk