Sikringsrekkeklemme - UKK 5-HESILED 60 (5X20) - 0711580

Bildet viser en variant av artikkelen

Sikringsrekkeklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 400 V, bredde: 8,2 mm, sikringstype: G / 5 x 20, type sikring: Glass/keramikk/ ..., monteringstype: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32, farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0711580
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4017918854577
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 35,400 g
Tolltariffnummer 85369095
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk