Gjennomføringsklemme - HDFK 50-VP/Z - 0711218

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kabelskotilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 150 A, tverrsnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 18,8 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel dannelse av blokker ved hjelp av varianter med festetapper
  • Enkel montering, da de to modulhalvdelene bare sneppes sammen
  • Fingerberøringssikkert isolasjonshus i ny design
  • Støpetette varianter gir maksimal tetthet
  • Universell skrutilkobling med skruesikring
  • Automatisk utjevning av veggtykkelse takket være festeprinsippet som er integrert i isolasjonshuset
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0711218
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 619 (C_1_2013)
GTIN 4017918311438
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 80,210 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk