Gjennomføringsklemme - HDFK 25-VP/Z - 0711205

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Kabelskotilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 125 A, tverrsnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 15,1 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0711205
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 635 (CC_2009)
GTIN 4017918311421
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 48,640 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland GR (Greece)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk