Gjennomføringsklemme - VDFK 6/K - 0711056

Gjennomføringsklemme, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Loddetilkobling, poltall: 1, belastningsstrøm: 57 A, tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, lederens tilkoblingsretning mot pluggretningen: 0 °, bredde: 10 mm, farge: grå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkelt feste ved hjelp av kunststoffriflemutter eller hurtigmonteringskile
  • Fingerberøringssikkert isolasjonshus
  • Modulene kan settes i blokker
  • Universell skrutilkobling med skruesikring
  • Avstandsplater øker luft -og krypavstandene
  • Strekkavlastning som kan sneppes på ved behov
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0711056
Forpakningsenhet 50 STK
Katalogside Side 645 (C-1-2013)
GTIN 4017918117177
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,940 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk