Kretskortpluggforbinder - DFK-MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 - 0710219

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Gjennomføringshus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 6, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Lodde-/flatstikktilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direktemontering

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kabeltilkobling på utstyrets innside åpner for fleksibel posisjonering av veggjennomføringen
  • Fritt valg - fast loddetilkobling eller standardisert flatpluggtilkobling
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0710219
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 353 (C_1_2013)
GTIN 4017918005245
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,674 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk